Menu Ricerca

Bullone di tenuta con guarnizione integrata M10 20.0 Acciaio inossidabile 303

Bulloni a tenuta stagna con testa esagonale. L'elemento di tenuta è stampato o incollato direttamente sulla testa o sulla filettatura della vite ed è stato progettato per impedire le perdite di fluidi, gas o altre sostanze. Può essere usato su tubi rigidi, valvole o pompe dove occorre una soluzione ermetica affidabile.
Codice articolo Essentra :

20258528

Codice articolo precedente:

20258528

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 6,90 €
50 - 99 5,52 €
100 - 199 5,175 €
200 - 499 4,83 €
500 + 4,485 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,90 €

1 x 6,90 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M10
l1 20.0
A/F 16.0
h1 max 6.6
d2 ±0.05 10.6
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci