I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | H1 | Materiale | d1 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,214 € - 3,157 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
40.0
|
Short Thread
|
||
| 5,1968 € - 7,419 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
110.0
|
Short Thread
|
||
| 4,1308 € - 5,905 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
19.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
45.0
|
Short Thread
|
||
| 2,9213 € - 4,1687 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
55.0
|
Short Thread
|
||
| 2,9213 € - 4,1687 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
42.0
|
Short Thread
|
||
| 1,8655 € - 2,6691 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
15.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
60.0
|
Short Thread
|
||
| 3,0955 € - 4,427 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
38.0
|
Short Thread
|
||
| 3,936 € - 5,6252 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
65.0
|
Short Thread
|
||
| 5,4223 € - 7,749 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
22.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
50.0
|
Short Thread
|
||
| 5,125 € - 7,3257 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
15.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
75.0
|
Short Thread
|
||
| 4,1308 € - 5,905 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
70.0
|
Short Thread
|
||
| 2,7675 € - 3,9534 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
38.0
|
Short Thread
|
||
| 1,5068 € - 2,1587 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
38.0
|
Filettatura standard
|
||
| 3,7925 € - 5,4182 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
40.0
|
Filettatura standard
|
||
| 8,0873 € - 11,5559 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
80.0
|
Filettatura standard
|
||
| 6,1398 € - 8,7638 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
65.0
|
Filettatura standard
|
||
| 3,3108 € - 4,7355 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
35.0
|
Filettatura standard
|
||
| 6,9803 € - 9,9753 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
75.0
|
Filettatura standard
|
||
| 1,5375 € - 2,1956 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
40.0
|
Filettatura standard
|
||
| 1,189 € - 1,6974 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
25.0
|
Filettatura standard
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare