Menu Ricerca

Bulloni a spallamento - Testa esagonale

In produzione

I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.

Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.

La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.

  • La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
  • La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone.
  • Sono durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici.
  • Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
562 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 l2 H1 Materiale d1 l1 Tipo Acquista
1,61 € - 2,304 € Richiedi il lead time qui
9.0
14.5
5.3
Acciaio
M8
32.0
Filettatura standard
2,85 € - 4,068 € Richiedi il lead time qui
11.0
17.5
6.4
Acciaio
M10
35.0
Filettatura standard
  • di 29
Bullone a spallamento - Testa esagonale M8 9.0 32.0 Acciaio

20255596

Fascia di prezzo
2,304 € - 1,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    32.0
  • l2
    14.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M10 11.0 35.0 Acciaio

20255657

Fascia di prezzo
4,068 € - 2,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    35.0
  • l2
    17.5