I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | H1 | Materiale | d1 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,34 € - 4,767 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
17.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
40.0
|
Short Thread
|
||
| 6,98 € - 9,975 € | Richiedi il lead time qui |
27.71
|
33.5
|
17.0
|
Acciaio
|
M27
|
110.0
|
Construction Grade
|
||
| 2,27 € - 3,241 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
30.0
|
Short Thread
|
||
| 3,45 € - 4,928 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
50.0
|
Short Thread
|
||
| 2,85 € - 4,067 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
30.0
|
Short Thread
|
||
| 2,85 € - 4,067 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
42.0
|
Short Thread
|
||
| 1,82 € - 2,604 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
15.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
60.0
|
Short Thread
|
||
| 2,85 € - 4,067 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
35.0
|
Short Thread
|
||
| 3,68 € - 5,25 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
60.0
|
Short Thread
|
||
| 3,02 € - 4,319 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
38.0
|
Short Thread
|
||
| 3,84 € - 5,488 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
65.0
|
Short Thread
|
||
| 2,27 € - 3,241 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
35.0
|
Short Thread
|
||
| 2,85 € - 4,067 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
32.0
|
Short Thread
|
||
| 17,87 € - 25,53 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
130.0
|
Filettatura standard
|
||
| 16,58 € - 23,688 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
120.0
|
Filettatura standard
|
||
| 18,23 € - 26,04 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
150.0
|
Filettatura standard
|
||
| 15,44 € - 22,05 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
100.0
|
Filettatura standard
|
||
| 1,80 € - 2,568 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
40.0
|
Filettatura standard
|
||
| 6,94 € - 9,918 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
80.0
|
Filettatura standard
|
||
| 18,38 € - 26,256 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
140.0
|
Filettatura standard
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare