Menu Ricerca

Bullone a spallamento - Testa esagonale M30 32.0 80.0 Acciaio

Questo bullone a spallamento in acciaio ha un gambo corto filettato e una spalla che divide il gambo in due sezioni. È durevole, resistente alla corrosione e non magnetico. Si utilizza in situazioni che richiedono un allineamento accurato e un supporto sostanziale del carico. È facile da installare con una chiave o una bussola esagonale.
Codice articolo Essentra :

20261269

Codice articolo precedente:

20261269

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 14,091 €
50 - 99 11,27 €
100 + 9,86 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

14,09 €

1 x 14,091 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Short Thread
d1 M30
d2 32.0
l1 80.0
l2 34.0
H1 19.0
A/F 46.0
Resistenza alla trazione N 830 N/mm2
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci