Menu Ricerca

Bullone a spallamento - Testa esagonale M10 11.0 40.0 Acciaio inossidabile 303

Questo bullone a spallamento in acciaio inossidabile ha un gambo corto filettato e una spalla che divide il gambo in due sezioni. È durevole, resistente alla corrosione e non magnetico. Si utilizza in situazioni che richiedono un allineamento accurato e un supporto sostanziale del carico. È facile da installare con una chiave o una bussola esagonale.
Codice articolo Essentra :

20257774

Codice articolo precedente:

20257774

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 8,463 €
50 - 99 6,77 €
100 + 5,92 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,46 €

1 x 8,463 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Short Thread
d1 M10
d2 11.0
l1 40.0
l2 13.5
H1 6.4
A/F 16.0
Resistenza alla trazione N 550 N/mm2
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci