Menu Ricerca

Bullone a spallamento - Testa esagonale M10 11.0 70.0 Acciaio inossidabile 303

Questo bullone a spallamento in acciaio inossidabile ha un gambo lungo filettato e una spalla che divide il gambo in due sezioni. È durevole, resistente alla corrosione e non magnetico. Si utilizza in situazioni che richiedono un allineamento accurato e un supporto sostanziale del carico. È facile da installare con una chiave o una bussola esagonale.
Codice articolo Essentra :

20256326

Codice articolo precedente:

20256326

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 9,1697 €
50 - 99 7,339 €
100 + 6,4165 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,17 €

1 x 9,1697 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Long Thread
d1 M10
d2 11.0
l1 70.0
l2 19.5
H1 6.4
A/F 17.0
Resistenza alla trazione (N) 550 N/mm2
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci