Boccole universali progettate per proteggere fili, cavi, tubi e altri oggetti di forma irregolare dagli spigoli vivi e non rifiniti dei pannelli.
La boccola contribuisce ad assorbire urti e vibrazioni e beneficia di proprietà isolanti. Le lamelle lungo il diametro della boccola consentono di adattarsi a varie dimensioni, garantendo al contempo un aspetto pulito e rifinito.
L'installazione è semplice e veloce: basta esercitare una pressione con la punta delle dita per far scattare la boccola in posizione. Non sono necessari attrezzi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0846 € - 0,1044 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 0,0505 € - 0,0624 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1307 € | 27085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0528 € - 0,0652 € | Richiedi il lead time qui |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,1001 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0954 € - 0,1177 € | Richiedi il lead time qui |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1906 € - 0,2183 € | 5997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,1602 € - 0,1837 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 0,6115 € - 0,6115 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,7622 € - 0,8899 € | Richiedi il lead time qui |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,5188 € - 0,5771 € | 2993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 10021613 | 0,1256 € - 0,1519 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
| 0,1044 € - 0,1265 € | 5864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,5296 € - 0,5583 € | 2481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,0812 € - 0,1115 € | 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,3305 € - 0,7721 € | 1385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,1104 € - 0,1339 € | 1651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,1768 € - 0,2017 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,1478 € - 0,1699 € | 432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,0955 € - 0,1146 € | 1453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare