Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Boccole universali progettate per proteggere fili, cavi, tubi e altri oggetti di forma irregolare dagli spigoli vivi e non rifiniti dei pannelli.
La boccola contribuisce ad assorbire urti e vibrazioni e beneficia di proprietà isolanti. Le lamelle lungo il diametro della boccola consentono di adattarsi a varie dimensioni, garantendo al contempo un aspetto pulito e rifinito.
L'installazione è semplice e veloce: basta esercitare una pressione con la punta delle dita per far scattare la boccola in posizione. Non sono necessari attrezzi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9725 € - 1,1402 € | 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 10021613 | 0,1287 € - 0,1557 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
| 0,1812 € - 0,2067 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,1515 € - 0,1742 € | 432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,0979 € - 0,1175 € | 453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1131 € - 0,1372 € | 1651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,0832 € - 0,1143 € | 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,3388 € - 0,7914 € | 1385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,107 € - 0,1297 € | 4405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,5429 € - 0,5723 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,7812 € - 0,9122 € | Richiedi il lead time qui |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,3356 € - 0,3639 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 0,5318 € - 0,5915 € | 2293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,1954 € - 0,2237 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 0,1642 € - 0,1883 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 0,6267 € - 0,6267 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1172 € - 0,1447 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 0,1085 € - 0,134 € | 26085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0669 € | Richiedi il lead time qui |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0977 € - 0,1207 € | Richiedi il lead time qui |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm