Boccole universali progettate per proteggere fili, cavi, tubi e altri oggetti di forma irregolare dagli spigoli vivi e non rifiniti dei pannelli.
La boccola contribuisce ad assorbire urti e vibrazioni e beneficia di proprietà isolanti. Le lamelle lungo il diametro della boccola consentono di adattarsi a varie dimensioni, garantendo al contempo un aspetto pulito e rifinito.
L'installazione è semplice e veloce: basta esercitare una pressione con la punta delle dita per far scattare la boccola in posizione. Non sono necessari attrezzi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0518 € - 0,064 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0831 € - 0,1026 € | 28730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0867 € - 0,107 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare