Menu Ricerca

Boccole universali per cavi

Disponibile

Boccole universali progettate per proteggere fili, cavi, tubi e altri oggetti di forma irregolare dagli spigoli vivi e non rifiniti dei pannelli.

La boccola contribuisce ad assorbire urti e vibrazioni e beneficia di proprietà isolanti. Le lamelle lungo il diametro della boccola consentono di adattarsi a varie dimensioni, garantendo al contempo un aspetto pulito e rifinito.

L'installazione è semplice e veloce: basta esercitare una pressione con la punta delle dita per far scattare la boccola in posizione. Non sono necessari attrezzi.

  • Materiali: nylon 6/6 stabilizzato al calore o nylon 6/6
  • Colori: bianco e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro approssimativo alloggiamento cavo Diametro foro compatibile Acquista
0,0518 € - 0,064 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
15.9 mm
0,0831 € - 0,1026 € 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
22.2 mm
0,0867 € - 0,107 € Richiedi il lead time qui
  • di 2
Boccole a scatto Chiuso 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nylon 6

10361221

Fascia di prezzo
0,064 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    10.3 mm
  • Diametro foro compatibile
    15.9 mm
  • Diametro testa
    18.5 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
Boccole a scatto Chiuso 22.2 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

10361252

Fascia di prezzo
0,1026 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    11.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    22.2 mm
  • Diametro testa
    23.8 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
Boccole a scatto Universale 0.812 in 12.7 mm 22.6 mm Nero Nylon 6

10221426

Fascia di prezzo
0,107 € - 0,0867 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    22.6 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    9.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6
  • Colore
    Nero