Menu Ricerca

Boccole universali per cavi

Disponibile

Boccole universali progettate per proteggere fili, cavi, tubi e altri oggetti di forma irregolare dagli spigoli vivi e non rifiniti dei pannelli.

La boccola contribuisce ad assorbire urti e vibrazioni e beneficia di proprietà isolanti. Le lamelle lungo il diametro della boccola consentono di adattarsi a varie dimensioni, garantendo al contempo un aspetto pulito e rifinito.

L'installazione è semplice e veloce: basta esercitare una pressione con la punta delle dita per far scattare la boccola in posizione. Non sono necessari attrezzi.

  • Materiali: nylon 6/6 stabilizzato al calore o nylon 6/6
  • Colori: bianco e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro approssimativo alloggiamento cavo Diametro foro compatibile Acquista
0,0979 € - 0,1175 € 953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.6 mm
12.7 mm
0,1131 € - 0,1372 € 3651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1812 € - 0,2067 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1515 € - 0,1742 € 432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10021613 0,1287 € - 0,1557 € Richiedi il lead time qui
0,107 € - 0,1297 € 2905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,5429 € - 0,5723 € 981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
34.9 mm
0,1954 € - 0,2237 € Richiedi il lead time qui
0,1642 € - 0,1883 € Richiedi il lead time qui
0,6267 € - 0,6267 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
34.9 mm
0,7812 € - 0,9122 € Richiedi il lead time qui
23.8 mm
31.8 mm
0,9725 € - 1,1402 € 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
34.9 mm
0,5318 € - 0,5915 € 1493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3356 € - 0,3639 € Richiedi il lead time qui
0,0832 € - 0,1143 € 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3388 € - 0,7914 € 1385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0831 € - 0,1026 € 28730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
22.2 mm
0,0977 € - 0,1207 € Richiedi il lead time qui
9.9 mm
19.1 mm
0,0518 € - 0,064 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
15.9 mm
0,1085 € - 0,134 € 26085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
25.4 mm
  • di 2
Boccole a scatto Universale 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Nylon

10261620

Fascia di prezzo
0,1175 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    7.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    12.7 mm
  • Diametro testa
    15.2 mm
  • Altezza totale
    13.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Boccole a scatto Universale 1.6 mm Nylon 6/6

10021583

Fascia di prezzo
0,1372 € - 0,1131 €

Livelli di giacenza
3651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.2 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Boccole a scatto Universale 1.6 mm Nylon 6/6

10021620

Fascia di prezzo
0,2067 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    21.4 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Boccole a scatto Universale 3.2 mm Nylon 6/6

10021668

Fascia di prezzo
0,1742 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    21.4 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    9.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Boccole a scatto Universale 1.6 mm Nylon 6/6

10021613

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Boccole a scatto Universale 3.2 mm Nylon 6/6

10021651

Fascia di prezzo
0,1297 € - 0,107 €

Livelli di giacenza
2905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    18.5 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Boccole a scatto Chiuso 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Nylon

10380376

Fascia di prezzo
0,5723 € - 0,5429 €

Livelli di giacenza
981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    25.4 mm
  • Diametro foro compatibile
    34.9 mm
  • Diametro testa
    37.8 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Boccole a scatto Universale 1.6 mm Nylon 6/6

10021637

Fascia di prezzo
0,2237 € - 0,1954 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    23.8 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Boccole a scatto Universale 3.2 mm Nylon 6/6

10021675

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    23.8 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Boccole a scatto Universale 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon

10261675

Fascia di prezzo
0,6267 € - 0,6267 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    25.4 mm
  • Diametro foro compatibile
    34.9 mm
  • Diametro testa
    37.8 mm
  • Altezza totale
    14.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Boccole a scatto Aperto 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Fascia di prezzo
0,9122 € - 0,7812 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    23.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    31.8 mm
  • Diametro testa
    37.3 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Boccole a scatto Aperto/chiuso 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Fascia di prezzo
1,1402 € - 0,9725 €

Livelli di giacenza
242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    25.4 mm
  • Diametro foro compatibile
    34.9 mm
  • Diametro testa
    37.3 mm
  • Altezza totale
    10.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Boccole a scatto Universale 3.2 mm Nylon 6/6

10021590

Fascia di prezzo
0,5915 € - 0,5318 €

Livelli di giacenza
1493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    37.8 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Boccole a scatto Universale 3.2 mm Nylon 6/6

10021606

Fascia di prezzo
0,3639 € - 0,3356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    40.9 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    11.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Boccole a scatto Universale 3.2 mm Nylon 6/6

10021644

Fascia di prezzo
0,1143 € - 0,0832 €

Livelli di giacenza
463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    15.2 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    9.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Boccole a scatto Universale 3.2 mm Nylon 6/6

10021682

Fascia di prezzo
0,7914 € - 0,3388 €

Livelli di giacenza
1385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    27.0 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Boccole a scatto Chiuso 22.2 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

10361252

Fascia di prezzo
0,1026 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
28730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    11.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    22.2 mm
  • Diametro testa
    23.8 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
Boccole a scatto Chiuso 19.1 mm 0.125 in 9.9 mm Nylon 6

10361245

Fascia di prezzo
0,1207 € - 0,0977 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    9.9 mm
  • Diametro foro compatibile
    19.1 mm
  • Diametro testa
    21.4 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    9.9 mm
Boccole a scatto Chiuso 15.9 mm 0.125 in 10.3 mm Nylon 6

10361221

Fascia di prezzo
0,064 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    10.3 mm
  • Diametro foro compatibile
    15.9 mm
  • Diametro testa
    18.5 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
Boccole a scatto Chiuso 25.4 mm 0.125 in 11.5 mm Nylon 6

10361269

Fascia di prezzo
0,134 € - 0,1085 €

Livelli di giacenza
26085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    11.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    25.4 mm
  • Diametro testa
    27 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm