Questi boccole senza flangia sono realizzate in miscele di poliammide, PTFE e fibra di carbonio o di poliammide, PFTE e fibra di vetro in grado di resistere a carichi di pressione elevati e garantire un funzionamento senza necessità di manutenzione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Flange Outside Diameter | Flangiato | Lunghezza totale | Diametro foro albero | Shaft Length | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9216 € - 1,6305 € | 707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
No
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
0,9713 € - 1,7134 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
|
No
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||||
0,347 € - 0,347 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
No
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||||
1,2422 € - 3,7584 € | In produzione |
0.906 in
23.0 mm
|
|
No
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||||
2,2799 € - 4,6704 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|
No
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||||
4,2973 € - 6,0521 € | 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
No
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||||
5,3198 € - 6,6187 € | 310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
|
No
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
0,8077 € - 0,8077 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
No
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||||
3,6479 € - 5,7205 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
|
No
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
0,2929 € - 0,5872 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
|
No
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
0,3578 € - 0,713 € | 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|
No
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
0,4822 € - 0,7807 € | 1190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
|
No
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
0,3495 € - 0,6991 € | 219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
No
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
0,5789 € - 1,1607 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
No
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
0,5872 € - 1,1731 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
|
No
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||||
0,6425 € - 1,2864 € | 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
No
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||||
0,7268 € - 1,4508 € | 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
No
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||||
1,2974 € - 2,5977 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|
No
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||||
0,5195 € - 0,847 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|
No
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||
0,59 € - 0,9299 € | In produzione |
0.472 in
12.0 mm
|
|
No
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare