MNI-8-8
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1761 € |
5000 - 9999 | 0,1625 € |
10000 + | 0,153 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 3.2 mm |
---|---|
Base Height | 0.126 in |
Base Outside Diameter | 5.2 mm |
Base Outside Diameter | 0.205 in |
Flange Height | 1.6 mm |
Flange Height | 0.063 in |
Flange Outside Diameter | 8.7 mm |
Flange Outside Diameter | 0.343 in |
Inside Diameter | 4.4 mm |
Inside Diameter | 0.173 in |
Thickness | 3.2 mm |
Thickness | 0.126 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | #8. M4 |
Washer Type | Insulator Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare