Menu Ricerca

Rondella di spallamento 5.1 mm 6.4 mm 12.0 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Codice articolo Essentra :

10229064

Codice articolo precedente:

312082159935

1281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1557 €
1000 + 0,1202 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

77,85 €

500 x 0,1557 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno minimo 6.4 mm
Diametro esterno massimo 12.0 mm
Diametro interno 5.1 mm
Altezza flangia 15.0 mm
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci