Menu Ricerca

Rondella di spallamento 8.1 mm Nylon 6/6

Questa boccola in nylon naturale può essere utilizzata per isolare elettricamente le viti in metallo nelle applicazioni elettriche. Può essere usata anche come cuscinetto per carichi leggeri grazie al basso coefficiente di frizione del nylon.
Codice articolo Essentra :

10331477

Codice articolo precedente:

10SCM008006

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,045 €
2500 - 9999 0,0405 €
10000 + 0,0364 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

22,50 €

500 x 0,045 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 6.0 mm
Diametro esterno flangia 14.2 mm
Diametro esterno base 10.0 mm
Diametro interno 8.1 mm
Altezza flangia 2.5 mm
Tipo rondella Insulation Washer
Dimensioni vite compatibili (tutti) M8
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci