Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,043 € |
5000 - 19999 | 0,0387 € |
20000 + | 0,0348 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 4.0 mm |
---|---|
Base Height | 0.157 in |
Base Outside Diameter | 7.0 mm |
Base Outside Diameter | 0.276 in |
Flange Height | 2.0 mm |
Flange Height | 0.079 in |
Flange Outside Diameter | 10.2 mm |
Flange Outside Diameter | 0.402 in |
Inside Diameter | 5.1 mm |
Inside Diameter | 0.201 in |
Thickness | 4.0 mm |
Thickness | 0.157 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | M5 |
Washer Type | Shoulder Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare