10065846
083040200001
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,2577 € |
| 1000 + | 0,1997 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro esterno minimo | 0.232 in |
|---|---|
| Diametro esterno minimo | 5.9 mm |
| Diametro esterno massimo | 0.409 in |
| Diametro esterno massimo | 10.4 mm |
| Diametro interno | 4.1 mm |
| Diametro interno | 0.161 in |
| Altezza flangia | 0.091 in |
| Altezza flangia | 2.3 mm |
| Tipo rondella | Countersunk Insulation Washer |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare