552013
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 7 | 102,2931 € |
8 - 23 | 50,294 € |
24 - 39 | 47,6512 € |
40 + | 39,7093 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Diameter | 100.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 3.937 in |
Base Height | 40.0 mm |
Base Height | 1.575 in |
Inside Diameter | 21.0 mm |
Inside Diameter | 0.827 in |
Washer Height | 4.0 mm |
Washer Height | 0.157 in |
Type | Double Female |
Shape | Round |
Commodity Code | 4016999190 |
Full Material | Steel;Rubber |
Hole Diameter | 21.0 mm |
Hole Diameter | 0.827 in |
Base Shape | Round |
Mounting Method | Double End Female/Female |
Thread Size | Non Threaded |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare