552012
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 9 | 63,7898 € |
10 - 39 | 49,3012 € |
40 + | 44,3778 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Diameter | 80.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 3.15 in |
Base Height | 30.0 mm |
Base Height | 1.181 in |
Inside Diameter | 21.0 mm |
Inside Diameter | 0.827 in |
Washer Height | 3.0 mm |
Washer Height | 0.118 in |
Type | Double Female |
Shape | Round |
Commodity Code | 4016999190 |
Full Material | Steel;Rubber |
Hole Diameter | 21.0 mm |
Hole Diameter | 0.827 in |
Base Shape | Round |
Mounting Method | Double End Female/Female |
Thread Size | Non Threaded |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare