552010
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 25,4676 € |
20 - 79 | 12,4091 € |
80 - 159 | 11,7652 € |
160 + | 9,7931 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Diameter | 40.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 1.575 in |
Base Height | 40.0 mm |
Base Height | 1.575 in |
Inside Diameter | 13.0 mm |
Inside Diameter | 0.512 in |
Washer Height | 3.0 mm |
Washer Height | 0.118 in |
Type | Double Female |
Shape | Round |
Commodity Code | 4016999190 |
Full Material | Steel;Rubber |
Hole Diameter | 13.0 mm |
Hole Diameter | 0.512 in |
Base Shape | Round |
Mounting Method | Double End Female/Female |
Thread Size | Non Threaded |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare