Menu Ricerca

Boccola Rotondo 100.0 mm 30.0 mm Acciaio; gomma

Codice articolo Essentra :

10554166

Codice articolo precedente:

552006

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
8 - 39 33,9944 €
40 - 79 30,6003 €
80 + 25,5159 €
Confezione standard: 8

Ordina a multipli di 8

Totale ordine:

271,96 €

8 x 33,9944 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 100.0 mm
Diametro interno 21.0 mm
Altezza rondella 4.0 mm
Tipo Femmina doppio
Forma Rotondo
Codice doganale 4016999190
Materiale (nome esteso) Acciaio; gomma
Diametro foro 21.0 mm
Forma base Rotondo
Metodo di montaggio Doppio terminale F/F
Dimensioni filettatura Non Threaded

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci