10306109
552003
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5 - 9 | 89,757 € |
| 10 - 14 | 39,9848 € |
| 15 - 59 | 25,1961 € |
| 60 - 119 | 22,6616 € |
| 120 + | 18,8869 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro base | 3.15 in |
|---|---|
| Diametro base | 80.0 mm |
| Diametro interno | 1.26 in |
| Diametro interno | 32.0 mm |
| Altezza rondella | 4.0 mm |
| Altezza rondella | 0.157 in |
| Tipo | Femmina doppio |
| Forma | Rotondo |
| Codice doganale | 4016999190 |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio; gomma |
| Diametro foro | 0.433 in |
| Diametro foro | 11.0 mm |
| Forma base | Rotondo |
| Metodo di montaggio | Doppio terminale F/F |
| Dimensioni filettatura | Non Threaded |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare