Menu Ricerca

Boccola Rotondo 40.0 mm 20.0 mm Acciaio; gomma

Codice articolo Essentra :

10306079

Codice articolo precedente:

552000

55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 39 19,0229 €
40 - 119 14,7031 €
120 - 239 13,2274 €
240 + 11,0273 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

380,46 €

20 x 19,0229 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 40.0 mm
Diametro interno 17.0 mm
Altezza rondella 3.0 mm
Tipo Femmina doppio
Forma Rotondo
Codice doganale 4016999190
Materiale (nome esteso) Acciaio; gomma
Diametro foro 9.0 mm
Forma base Rotondo
Metodo di montaggio Doppio terminale F/F
Dimensioni filettatura Non Threaded

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci