551999
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
20 - 39 | 12,8787 € |
40 - 59 | 8,3309 € |
60 - 239 | 5,2453 € |
240 - 479 | 4,7221 € |
480 + | 3,9441 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Diameter | 30.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 1.181 in |
Base Height | 16.0 mm |
Base Height | 0.63 in |
Inside Diameter | 16.0 mm |
Inside Diameter | 0.63 in |
Washer Height | 3.0 mm |
Washer Height | 0.118 in |
Type | Double Female |
Shape | Round |
Commodity Code | 4016999190 |
Full Material | Steel;Rubber |
Hole Diameter | 9.0 mm |
Hole Diameter | 0.354 in |
Base Shape | Round |
Mounting Method | Double End Female/Female |
Thread Size | Non Threaded |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare