Menu Ricerca

Boccola di localizzazione M12 x 1.5 16.0 Acciaio inossidabile

La boccola di posizionamento si utilizza insieme ai dispositivi di fissaggio a scatto One-Touch. Garantisce un fissaggio sicuro di pannelli e coperture. È progettata per fornire una localizzazione precisa e affidabile di alberi, perni e altri elementi della macchina in vari assemblaggi meccanici. È resistente a temperature fino a 180°C.
Codice articolo Essentra :

20190514

Codice articolo precedente:

20190514

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 12,8945 €
10 - 19 11,6051 €
20 - 49 10,9603 €
50 - 99 10,3156 €
100 + 9,6709 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

12,89 €

1 x 12,8945 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 16.0
d2 6.0
Peso g 12
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo One-Touch
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci