Menu Ricerca

Boccola di localizzazione M20 x 1.5 32.0 Acciaio

Gli accessori di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti. Comprendono una leva a camma che ruota intorno a un punto per fissare o allentare il blocco in sicurezza. Possono resistere a temperature fino a 130 °C, dispongono di maniglia a T e sono realizzati in acciaio inossidabile.
Codice articolo Essentra :

20190477

Codice articolo precedente:

20190477

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 28,208 €
10 - 19 25,3872 €
20 - 49 23,9768 €
50 - 99 22,5664 €
100 + 21,156 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

28,21 €

1 x 28,208 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 32.0
d2 21.0
d3 8.0
d4 32.0
a ±0.1 13.0
Peso g 55.0
Materiale Acciaio
Tipo Thin Plate
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci