Menu Ricerca

Boccola di localizzazione M16 x 1.5 10.0 Acciaio inossidabile

La boccola di posizionamento è utilizzata insieme agli elementi di fissaggio a scatto. Fornisce il fissaggio saldo di pannelli e coperture. Progettata per il posizionamento affidabile e accurato di alberi, perni e altri elementi in vari gruppi meccanici. Resiste a temperature fino a 180 °C.
Codice articolo Essentra :

20190255

Codice articolo precedente:

20190255

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 13,9708 €
10 - 19 12,5737 €
20 - 49 11,8751 €
50 - 99 11,1766 €
100 + 10,4781 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

13,97 €

1 x 13,9708 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 10.0
d2 20.0
Peso g 13.0
Materiale Acciaio inossidabile
Tipo Bush
Codice doganale 8466209800

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci