These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Diametro esterno flangia | Flanged | Lunghezza totale | Diametro foro albero | Lunghezza albero | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4999 € - 0,8172 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7308 € - 1,1967 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3824 € - 0,6274 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sì
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 6,685 € - 8,597 € | 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Sì
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,3427 € - 0,6826 € | 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sì
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4022 € - 0,8044 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4489 € - 0,7336 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3753 € - 0,6161 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sì
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4263 € - 0,6982 € | 246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sì
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4772 € - 0,7803 € | 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sì
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,701 € - 1,1486 € | 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7152 € - 1,1727 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7888 € - 1,2916 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sì
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,99 € - 1,6146 € | 224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sì
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,4418 € - 0,8795 € | 2566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,194 € - 0,3526 € | Richiedi il lead time qui |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,6529 € - 1,0282 € | 2314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2407 € - 0,439 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2903 € - 0,5297 € | 21636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2407 € - 0,439 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare