Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flanged Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
0,3753 € - 0,6161 € 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,4263 € - 0,6982 € 246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,4999 € - 0,8172 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,7308 € - 1,1967 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,7364 € - 1,2081 € 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
23.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
0,7662 € - 1,2548 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
26.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
1,0693 € - 1,7562 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
30.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
0,2407 € - 0,439 € 90300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
0,4957 € - 0,803 € 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,9403 € - 3,1867 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
47.0 mm
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
0,3342 € - 0,6685 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,3724 € - 0,7435 € 276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
0,4192 € - 0,8356 € 687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,742 € - 2,8468 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
42.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
0,3271 € - 0,6529 € 8380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,3654 € - 0,7279 € 3162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
0,4489 € - 0,7336 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,4772 € - 0,7803 € 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
0,701 € - 1,1486 € 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
0,7152 € - 1,1727 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
23.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Naturale

10322789

Fascia di prezzo
0,6161 € - 0,3753 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Naturale

10322826

Fascia di prezzo
0,6982 € - 0,4263 €

Livelli di giacenza
246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Naturale

10322871

Fascia di prezzo
0,8172 € - 0,4999 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Naturale

10322918

Fascia di prezzo
1,1967 € - 0,7308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Naturale

10322956

Fascia di prezzo
1,2081 € - 0,7364 €

Livelli di giacenza
248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    17.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Naturale

10322994

Fascia di prezzo
1,2548 € - 0,7662 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Naturale

10323038

Fascia di prezzo
1,7562 € - 1,0693 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    20.0 mm
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 7.0 mm Naturale

10049952

Fascia di prezzo
0,439 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
90300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    7.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    11.0 mm
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm Naturale

10049938

Fascia di prezzo
0,803 € - 0,4957 €

Livelli di giacenza
5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    14.0 mm
Cuscinetto flangiato 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Naturale

10323113

Fascia di prezzo
3,1867 € - 1,9403 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    39.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Nero

10323151

Fascia di prezzo
0,6685 € - 0,3342 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Nero

10323199

Fascia di prezzo
0,7435 € - 0,3724 €

Livelli di giacenza
276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    6.5 mm
  • Lunghezza totale
    7.5 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Nero

10323236

Fascia di prezzo
0,8356 € - 0,4192 €

Livelli di giacenza
687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Naturale

10323076

Fascia di prezzo
2,8468 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    34.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Nero

10323144

Fascia di prezzo
0,6529 € - 0,3271 €

Livelli di giacenza
8380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    4.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Nero

10323182

Fascia di prezzo
0,7279 € - 0,3654 €

Livelli di giacenza
3162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    5.5 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Naturale

10322833

Fascia di prezzo
0,7336 € - 0,4489 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Naturale

10322864

Fascia di prezzo
0,7803 € - 0,4772 €

Livelli di giacenza
146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturale

10322901

Fascia di prezzo
1,1486 € - 0,701 €

Livelli di giacenza
153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Naturale

10322949

Fascia di prezzo
1,1727 € - 0,7152 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    17.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento