Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flanged Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
0,4999 € - 0,8172 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,7308 € - 1,1967 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,3824 € - 0,6274 € 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
6,685 € - 8,597 € 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
58.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
0,3427 € - 0,6826 € 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,4022 € - 0,8044 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,4489 € - 0,7336 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,3753 € - 0,6161 € 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,4263 € - 0,6982 € 246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,4772 € - 0,7803 € 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
0,701 € - 1,1486 € 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
0,7152 € - 1,1727 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
23.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,7888 € - 1,2916 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
24.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,99 € - 1,6146 € 224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
30.0 mm
16.5 mm
20.0 mm
0,4418 € - 0,8795 € 2566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,194 € - 0,3526 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
0,6529 € - 1,0282 € 2314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,2407 € - 0,439 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
0,2903 € - 0,5297 € 21636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,2407 € - 0,439 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Naturale

10322871

Fascia di prezzo
0,8172 € - 0,4999 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Naturale

10322918

Fascia di prezzo
1,1967 € - 0,7308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Naturale

10322796

Fascia di prezzo
0,6274 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Naturale

10323137

Fascia di prezzo
8,597 € - 6,685 €

Livelli di giacenza
208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    50.0 mm
  • Lunghezza albero
    48.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Nero

10323175

Fascia di prezzo
0,6826 € - 0,3427 €

Livelli di giacenza
768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Nero

10323212

Fascia di prezzo
0,8044 € - 0,4022 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Naturale

10322833

Fascia di prezzo
0,7336 € - 0,4489 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Naturale

10322789

Fascia di prezzo
0,6161 € - 0,3753 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Naturale

10322826

Fascia di prezzo
0,6982 € - 0,4263 €

Livelli di giacenza
246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Naturale

10322864

Fascia di prezzo
0,7803 € - 0,4772 €

Livelli di giacenza
146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturale

10322901

Fascia di prezzo
1,1486 € - 0,701 €

Livelli di giacenza
153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Naturale

10322949

Fascia di prezzo
1,1727 € - 0,7152 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    17.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Naturale

10322987

Fascia di prezzo
1,2916 € - 0,7888 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Naturale

10323021

Fascia di prezzo
1,6146 € - 0,99 €

Livelli di giacenza
224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    20.0 mm
Cuscinetto 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Nero

10323250

Fascia di prezzo
0,8795 € - 0,4418 €

Livelli di giacenza
2566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 7.4 mm 4.3 mm Nero

10049846

Fascia di prezzo
0,3526 € - 0,194 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    4.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    7.4 mm
  • Diametro esterno nominale
    9.0 mm
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 15.0 mm Nero

10178881

Fascia di prezzo
1,0282 € - 0,6529 €

Livelli di giacenza
2314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    10.0 mm
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 13.0 mm Nero

10049907

Fascia di prezzo
0,439 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    11.0 mm
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 6.0 mm Nero

10049921

Fascia di prezzo
0,5297 € - 0,2903 €

Livelli di giacenza
21636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    12.0 mm
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 13.0 mm Naturale

10049891

Fascia di prezzo
0,439 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    11.0 mm