Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm Nero

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide e PFTE con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio. Presentano un attrito estremamente basso e una buona dispersione del calore, con un coefficiente di attrito pari a 0,11 (statistico).
Codice articolo Essentra :

10178874

Codice articolo precedente:

008717011442

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,9772 €
500 - 999 0,7407 €
1000 + 0,6203 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

97,72 €

100 x 0,9772 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 10.0 mm
Lunghezza totale 10.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
Diametro foro albero 8.0 mm
Diametro esterno nominale 10.0 mm
Diametro interno 8.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci