Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 20.0 mm 26.0 mm Naturale

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo Essentra :

10050422

Codice articolo precedente:

008200000002

274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,2846 €
250 - 999 0,7775 €
1000 + 0,5821 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

64,23 €

50 x 1,2846 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 24.0 mm
Lunghezza totale 26.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Diametro foro albero 20.0 mm
Diametro esterno nominale 24.0 mm
Diametro interno 20.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci