Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10050279
008150400002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,2242 € |
250 - 999 | 0,7406 € |
1000 + | 0,554 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro albero | 20.1 mm |
---|---|
Diametro albero | 0.791 in |
Lunghezza albero | 0.394 in |
Lunghezza albero | 10.0 mm |
Lunghezza totale | 12.0 mm |
Lunghezza totale | 0.472 in |
Spessore flangia | 0.079 in |
Spessore flangia | 2.0 mm |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
Diametro interno nominale | 15.2 mm |
Diametro interno nominale | 0.598 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
Diametro esterno | 0.791 in |
Diametro esterno | 20.1 mm |
Standard di misurazione | Metrico |
Diametro foro albero | 0.598 in |
Diametro foro albero | 15.2 mm |
Diametro esterno flangia | 0.945 in |
Diametro esterno flangia | 24.0 mm |
Diametro esterno nominale | 20.1 mm |
Diametro esterno nominale | 0.791 in |
Flangiato | Sì |
Diametro interno | 15.2 mm |
Diametro interno | 0.598 in |
Diametro totale | 0.791 in |
Diametro totale | 20.1 mm |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare