Menu Ricerca

Boccole antistrappo

Disponibile

Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.

Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.

Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: bianco e nero
  • Classe di infiammabilità UL94 V2


Codice Serie: SR1730

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
85 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Forma cavo compatibile Spessore massimo pannello Acquista
0,0872 € - 0,1018 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Doppio
1.6 mm
0,1784 € - 0,5608 € Richiedi il lead time qui
21.6 mm
Rotondo
3.2 mm
0,0661 € - 0,0906 € 707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
1.6 mm
0,129 € - 0,1543 € Richiedi il lead time qui
Piatto
2.5 mm
0,1685 € - 0,1912 € 7106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
1.6 mm
0,177 € - 0,2039 € 14951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
1.6 mm
0,0872 € - 0,1018 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Rotondo
1.6 mm
0,0658 € - 0,0905 € 108309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
2.5 mm
0,177 € - 0,2039 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
1.6 mm
0,177 € - 0,2039 € 13995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
3.2 mm
0,177 € - 0,2039 € 523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
3.2 mm
0,3597 € - 0,3597 € 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
10281536 0,0799 € - 0,2666 € 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
3.2 mm
10281482 0,0548 € - 0,1846 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
Rotondo
2.5 mm
0,0687 € - 0,2291 € Richiedi il lead time qui
14.3 mm
Doppio
3.5 mm
0,0798 € - 0,2666 € 9056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,0413 € - 0,1377 € 19856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Doppio
1.6 mm
0,2634 € - 0,8313 € 1493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
Rotondo
3.2 mm
0,0661 € - 0,0906 € 1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
1.6 mm
0,1093 € - 0,1324 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
2.5 mm
  • di 5
Boccola passacavo antistrappo Doppio da 2,3 x 4,5 a 2,8 x 5,3 mm PA Nero

10258682

Fascia di prezzo
0,1018 € - 0,0872 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Doppio
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    2.3 x 4.5 mm
  • Lunghezza testa
    9.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 10,0 - 15,2 mm PA Nero

10281673

Fascia di prezzo
0,5608 € - 0,1784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    10.0 - 15.2 mm
  • Lunghezza testa
    21.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 2,8 x 5,3 mm; 2,3 x 4,6 mm Nylon 6/6 Nero

10027394

Fascia di prezzo
0,0906 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    2.3 x 4.6 mm, 2.8 x 5.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3,0 x 5,6 mm Nylon 6/6 Nero

10173343

Fascia di prezzo
0,1543 € - 0,129 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    3.0 x 5.6 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,4 mm; 7,4 mm Nylon 6/6 Nero

10173374

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
7106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    6.4 mm, 7.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Nero

10173428

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
14951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    8.2 x 9.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 3,0 - 4,7 mm PA Nero

10258699

Fascia di prezzo
0,1018 € - 0,0872 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.0 - 4.7 mm
  • Lunghezza testa
    9.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6.35 mm Nylon 6/6 Nero

10027431

Fascia di prezzo
0,0905 € - 0,0658 €

Livelli di giacenza
108309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    6.35 mm, 6.73 mm, 6.86 mm, 7.37 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 9,2 - 10,5 mm; 11,0 mm Nylon 6/6 Nero

10173442

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    9.2 x 10.5 mm, 11.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm Nylon 6/6 Nero

10173411

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
13995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Nero

10173435

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    8.2 x 9.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
Boccola passacavo antistrappo Nylon 6/6 Nero

10322352

Fascia di prezzo
0,3597 € - 0,3597 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Spessore massimo pannello
    3.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Larghezza totale
    34.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,4 - 8,2 mm PA Nero

10281536

Fascia di prezzo
0,2666 € - 0,0799 €

Livelli di giacenza
19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.4 - 8.2 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,2 - 7,4 mm PA Nero

10281482

Fascia di prezzo
0,1846 € - 0,0548 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.2 - 7.4 mm
  • Lunghezza testa
    13.0 mm
Boccola passacavo antistrappo Doppio 6,0 X 10,4 mm PA Nero

10281505

Fascia di prezzo
0,2291 € - 0,0687 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Doppio
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.0 x 10.4 mm
  • Lunghezza testa
    14.3 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,4 - 8,2 mm PA Nero

10281543

Fascia di prezzo
0,2666 € - 0,0798 €

Livelli di giacenza
9056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.4 - 8.2 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Doppio da 2,3 x 4,5 a 2,8 x 5,3 mm PA Nero

10281581

Fascia di prezzo
0,1377 € - 0,0413 €

Livelli di giacenza
19856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Doppio
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Lunghezza testa
    9.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 9,2 - 10,5 mm PA Nero

10281642

Fascia di prezzo
0,8313 € - 0,2634 €

Livelli di giacenza
1493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    9.2 - 10.5 mm
  • Lunghezza testa
    28.0 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3,0 x 5,6 mm Nylon 6/6 Nero

10027387

Fascia di prezzo
0,0906 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    3.0 x 5.6 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 4,1 x 7,6; 3,8 x 7,1 mm Nylon 6/6 Nero

10027400

Fascia di prezzo
0,1324 € - 0,1093 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    3.8 x 7.1 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.5 mm