Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.
Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.
Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.
Codice Serie: SR1730
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Forma cavo compatibile | Spessore massimo pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5149 € - 0,6003 € | 3068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.764 in
19.4 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3597 € - 0,3597 € | 10802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,4276 € - 2,4276 € | 1071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,177 € - 0,2039 € | 13995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4929 € - 0,5193 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rotondo
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3597 € - 0,3597 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,1377 € | 19856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Doppio
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2634 € - 0,8313 € | 1493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,0906 € | 1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Piatto
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10281482 | 0,0548 € - 0,1846 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Rotondo
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 0,0798 € - 0,2666 € | 8856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1324 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Piatto
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,1827 € | 951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Piatto
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0684 € - 0,2277 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotondo
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 10281536 | 0,0799 € - 0,2666 € | 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,1059 € - 0,3526 € | 1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.776 in
19.7 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,161 € | 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.441 in
11.2 mm
|
Doppio
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,0724 € | 8870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Doppio
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,2291 € | Richiedi il lead time qui |
0.563 in
14.3 mm
|
Doppio
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,2666 € | 2385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare