Menu Ricerca

Boccole antistrappo

Disponibile

Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.

Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.

Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: bianco e nero
  • Classe di infiammabilità UL94 V2


Codice Serie: SR1730

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
85 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Forma cavo compatibile Spessore massimo pannello Acquista
0,1308 € - 0,1454 € 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
Rotondo
1.6 mm
0,1168 € - 0,1217 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Rotondo
2.5 mm
0,1464 € - 0,1948 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Rotondo
3.2 mm
0,0993 € - 0,1322 € 26979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
3.2 mm
0,0791 € - 0,0977 € 8952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,0993 € - 0,1322 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
Rotondo
3.2 mm
0,126 € - 0,1556 € 31370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Rotondo
1.6 mm
0,4703 € - 0,5806 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Rotondo
3.2 mm
0,1717 € - 0,2119 € 1692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Piatto
2.5 mm
0,2027 € - 0,2027 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Piatto
2.4 mm
0,2074 € - 0,2561 € 8284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
3.2 mm
0,1339 € - 0,1653 € 1885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Rotondo
2.3 mm
0,1277 € - 0,1577 € 2167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Rotondo
2.5 mm
0,1079 € - 0,1332 € 887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,0851 € - 0,0993 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Rotondo
1.6 mm
0,1284 € - 0,1507 € 8772 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,131 € - 0,1535 € 8668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Rotondo
2.3 mm
0,2196 € - 0,254 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.6 mm
Rotondo
4.0 mm
0,333 € - 0,3904 € 3337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.4 mm
Rotondo
1.6 mm
0,4745 € - 0,4745 € Richiedi il lead time qui
  • di 5
Boccola passacavo antistrappo Rotondo AWN Nylon Nero

10363454

Fascia di prezzo
0,1454 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon
  • Filettatura bullone
    0.125 x 0.156 in
  • Lunghezza testa
    10.4 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo SV Nylon Nero

10363577

Fascia di prezzo
0,1217 € - 0,1168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon
  • Filettatura bullone
    0.250 x 0.265 in
  • Lunghezza testa
    17.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo SJTO; SJT; S; STO Nylon Nero

10363553

Fascia di prezzo
0,1948 € - 0,1464 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon
  • Filettatura bullone
    0.360 in, 0.370 in, 0.390 in, 0.405 in, 0.430 in
  • Lunghezza testa
    18.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo SJ; SJT; SJO Nylon Nero

10363539

Fascia di prezzo
0,1322 € - 0,0993 €

Livelli di giacenza
26979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon
  • Filettatura bullone
    0.325 x 0.360 in
  • Lunghezza testa
    14.7 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo SJ; SJT Nylon Nero

10363522

Fascia di prezzo
0,0977 € - 0,0791 €

Livelli di giacenza
8952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon
  • Filettatura bullone
    0.355 in, 0.405 in, 0.430 in
  • Lunghezza testa
    15.1 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo SJ; SJT; SJO Nylon Nero

10363546

Fascia di prezzo
0,1322 € - 0,0993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon
  • Filettatura bullone
    0.300 in
  • Lunghezza testa
    14.7 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,4 mm PA Nero

10363485

Fascia di prezzo
0,1556 € - 0,126 €

Livelli di giacenza
31370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.4 mm
  • Lunghezza testa
    11.3 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 0.325 - 0.429 in Nylon Nero

10541586

Fascia di prezzo
0,5806 € - 0,4703 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon
  • Filettatura bullone
    0.325 x 0.360 in
  • Lunghezza testa
    19.1 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3,0 x 7,6 mm Nylon Nero

10363478

Fascia di prezzo
0,2119 € - 0,1717 €

Livelli di giacenza
1692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    Nylon
  • Filettatura bullone
    0.120 x 0.300 in
  • Lunghezza testa
    12.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto SPT-2, HPN Nylon Nero

10636190

Fascia di prezzo
0,2027 € - 0,2027 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    Nylon
  • Filettatura bullone
    0.150 x 0.400 in, 0.160 x 0.300 in, 0.150 x 0.280 in
  • Lunghezza testa
    12.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 0.325 - 0.360 in Nylon Nero

10363515

Fascia di prezzo
0,2561 € - 0,2074 €

Livelli di giacenza
8284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon
  • Filettatura bullone
    0.325 x 0.430 in
  • Lunghezza testa
    16.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm Nylon Nero

10222270

Fascia di prezzo
0,1653 € - 0,1339 €

Livelli di giacenza
1885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon
  • Filettatura bullone
    0.300 in
  • Lunghezza testa
    11.1 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,4 mm Nylon Nero

10363508

Fascia di prezzo
0,1577 € - 0,1277 €

Livelli di giacenza
2167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon
  • Filettatura bullone
    0.250 in, 0.255 in, 0.290 in
  • Lunghezza testa
    11.3 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo SJT Nylon Nero

10222256

Fascia di prezzo
0,1332 € - 0,1079 €

Livelli di giacenza
887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon
  • Filettatura bullone
    0.300 in, 0.355 in, 0.405 in
  • Lunghezza testa
    16.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 3,0 - 4,7 mm PA Nero

10258699

Fascia di prezzo
0,0993 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.0 - 4.7 mm
  • Lunghezza testa
    9.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,4 - 7,4 mm PA Nero

10258736

Fascia di prezzo
0,1507 € - 0,1284 €

Livelli di giacenza
8772 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.4 - 7.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Nero

10258774

Fascia di prezzo
0,1535 € - 0,131 €

Livelli di giacenza
8668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Lunghezza testa
    7.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 - 9,2 mm PA Nero

10258811

Fascia di prezzo
0,254 € - 0,2196 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 - 9.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    4.0 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 9,1 - 10,9 mm PA Nero

10258859

Fascia di prezzo
0,3904 € - 0,333 €

Livelli di giacenza
3337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    9.1 - 10.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Boccola passacavo antistrappo 10.5 mm Nylon 6/6 Nero

10562598

Fascia di prezzo
0,4745 € - 0,4745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    10.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Larghezza totale
    11.1 mm