Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.
Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.
Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.
Codice Serie: SR1730
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Forma cavo compatibile | Spessore massimo pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0851 € - 0,0993 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Doppio
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0642 € - 0,0883 € | 108309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rotondo
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2454 € | 6946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotondo
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,244 € | 1677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,244 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,244 € | 6398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1378 € - 0,1607 € | 1375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotondo
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1347 € - 0,1579 € | 4739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotondo
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3473 € - 0,3646 € | 3322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,361 € - 0,4457 € | 5466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3947 € - 0,4593 € | 3512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,2221 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotondo
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,0772 € - 0,2587 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,0884 € | 1107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Piatto
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0474 € - 0,1571 € | 7797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.441 in
11.2 mm
|
Doppio
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1258 € - 0,1506 € | Richiedi il lead time qui |
|
Piatto
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1727 € - 0,1989 € | 116000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1282 € - 0,1547 € | 5298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10027424 | 0,1727 € - 0,1975 € | Richiedi il lead time qui |
|
Piatto
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
| 0,1727 € - 0,1989 € | 523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare