Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.
Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.
Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.
Codice Serie: SR1730
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Forma cavo compatibile | Spessore massimo pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0872 € - 0,1018 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1316 € - 0,1544 € | 6272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,1421 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,1614 € - 0,1827 € | 6489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Piatto
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,177 € - 0,2039 € | 11451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,177 € - 0,2039 € | Richiedi il lead time qui |
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,177 € - 0,2039 € | Richiedi il lead time qui |
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1343 € - 0,1574 € | 7668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotondo
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1324 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Piatto
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,1827 € | 951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Piatto
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,2291 € | Richiedi il lead time qui |
0.563 in
14.3 mm
|
Doppio
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,2666 € | 8656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10281482 | 0,0548 € - 0,1846 € | 9864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Rotondo
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 10281536 | 0,0799 € - 0,2666 € | 18600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,1059 € - 0,3526 € | 1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.776 in
19.7 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1915 € - 0,1915 € | 509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,37 € - 0,4568 € | 5466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4046 € - 0,4708 € | 3512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0944 € - 0,1107 € | 6027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
Doppio
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2015 € - 0,2354 € | Richiedi il lead time qui |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm