Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.
Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.
Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.
Codice Serie: SR1730
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Forma cavo compatibile | Spessore massimo pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0548 € - 0,1846 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,2666 € | 7885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,161 € | 5433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
Doppio
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0523 € - 0,1749 € | 11852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Doppio
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,5608 € | Richiedi il lead time qui |
0.85 in
21.6 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,0906 € | 707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Piatto
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,129 € - 0,1543 € | Richiedi il lead time qui |
|
Piatto
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 10281482 | 0,0548 € - 0,1846 € | 10164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Rotondo
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 10281536 | 0,0799 € - 0,2666 € | 18500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,1059 € - 0,3526 € | 1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.776 in
19.7 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,161 € | 1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.441 in
11.2 mm
|
Doppio
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,0724 € | 8970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Doppio
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,129 € - 0,5264 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
Piatto
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,2291 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Doppio
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0872 € - 0,1018 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1316 € - 0,1544 € | 6272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,1377 € | 19656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Doppio
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10027424 | 0,177 € - 0,2025 € | Richiedi il lead time qui |
|
Piatto
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
| 0,177 € - 0,2039 € | Richiedi il lead time qui |
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0658 € - 0,0905 € | 108309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rotondo
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare