Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.
Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.
Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.
Codice Serie: SR1730
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Forma cavo compatibile | Spessore massimo pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4644 € - 0,5733 € | 8988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Piatto
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1105 € - 0,1365 € | 887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2231 € - 0,2754 € | 885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Piatto
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1309 € - 0,1617 € | 2167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotondo
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,2078 € - 0,2078 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Piatto
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| 0,2126 € - 0,2625 € | 8284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1759 € - 0,2172 € | 3692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Piatto
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1372 € - 0,1694 € | 1885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotondo
|
0.090 in
2.3 mm
|
||
| 0,1291 € - 0,1594 € | 29370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,482 € - 0,5951 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotondo
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0684 € - 0,2277 € | 11187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotondo
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,2652 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,1377 € | 7311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Doppio
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,2291 € | 11082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Doppio
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1586 € - 0,1812 € | 6314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Piatto
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,2291 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Doppio
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,3526 € | 1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.776 in
19.7 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,161 € | 1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.441 in
11.2 mm
|
Doppio
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,0724 € | 8970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Doppio
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,129 € - 0,5264 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
Piatto
|
0.063 in
1.6 mm