Menu Ricerca

Boccole antistrappo

Disponibile

Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.

Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.

Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: bianco e nero
  • Classe di infiammabilità UL94 V2


Codice Serie: SR1730

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
85 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Forma cavo compatibile Spessore massimo pannello Acquista
10281482 0,0548 € - 0,1846 € 9964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
Rotondo
2.5 mm
10281536 0,0799 € - 0,2666 € 18600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
3.2 mm
0,1059 € - 0,3526 € 1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.7 mm
Rotondo
3.2 mm
0,0486 € - 0,161 € 1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.2 mm
Doppio
1.6 mm
0,0405 € - 0,0724 € 8970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Doppio
2.5 mm
0,129 € - 0,5264 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
Piatto
1.6 mm
10027424 0,177 € - 0,2025 € Richiedi il lead time qui
Piatto
1.8 mm
0,177 € - 0,2039 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
3.2 mm
0,0523 € - 0,1749 € 11852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Doppio
1.6 mm
0,1784 € - 0,5608 € 534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.6 mm
Rotondo
3.2 mm
10258729 0,1405 € - 0,1633 € 2717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
Rotondo
2.5 mm
0,2133 € - 0,2515 € 7074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
Rotondo
4.0 mm
0,2133 € - 0,2501 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
Rotondo
3.2 mm
0,3413 € - 0,4002 € 2014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.4 mm
Rotondo
1.6 mm
0,1915 € - 0,1915 € 509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
Rotondo
1.6 mm
2,4276 € - 2,4276 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
0,4929 € - 0,5193 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
4.0 mm
0,3597 € - 0,3597 € 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
0,1314 € - 0,1586 € 7798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
3.2 mm
0,0872 € - 0,1018 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Doppio
1.6 mm
  • di 5
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,2 - 7,4 mm PA Nero

10281482

Fascia di prezzo
0,1846 € - 0,0548 €

Livelli di giacenza
9964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.2 - 7.4 mm
  • Lunghezza testa
    13.0 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,4 - 8,2 mm PA Nero

10281536

Fascia di prezzo
0,2666 € - 0,0799 €

Livelli di giacenza
18600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.4 - 8.2 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 9,2 - 10,5 mm PA Nero

10281574

Fascia di prezzo
0,3526 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
1992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    9.2 - 10.5 mm
  • Lunghezza testa
    19.7 mm
Boccola passacavo antistrappo Doppio 3,0 x 5,6 mm PA Nero

10281635

Fascia di prezzo
0,161 € - 0,0486 €

Livelli di giacenza
1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Doppio
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.0 x 5.6 mm
  • Lunghezza testa
    11.2 mm
Boccola passacavo antistrappo Doppio da 3,0 x 7,1 a 3,8 x 7,6 mm PA Nero

10281680

Fascia di prezzo
0,0724 € - 0,0405 €

Livelli di giacenza
8970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Doppio
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.0 x 7.1 mm
  • Lunghezza testa
    12.7 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3,0 x 5,6 mm PA Nero

10173336

Fascia di prezzo
0,5264 € - 0,129 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.0 x 5.6 mm
  • Lunghezza testa
    10.3 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3 x 7.6 mm Nylon 6/6 Nero

10027424

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    3 x 7.6 mm, 3.8 x 7.1 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.8 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 9,2 - 10,5 mm; 11,0 mm Nylon 6/6 Nero

10173381

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    9.2 x 10.5 mm, 11.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
Boccola passacavo antistrappo Doppio da 3,0 x 7,1 a 3,8 x 7,6 mm PA Nero

10281628

Fascia di prezzo
0,1749 € - 0,0523 €

Livelli di giacenza
11852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Doppio
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.0 x 7.1 mm
  • Lunghezza testa
    12.7 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 10,0 - 15,2 mm PA Nero

10281673

Fascia di prezzo
0,5608 € - 0,1784 €

Livelli di giacenza
534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    10.0 - 15.2 mm
  • Lunghezza testa
    21.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 5,6 - 6,3 mm PA Nero

10258729

Fascia di prezzo
0,1633 € - 0,1405 €

Livelli di giacenza
2717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    5.6 - 6.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,4 - 7,4 mm PA Bianco

10258767

Fascia di prezzo
0,2515 € - 0,2133 €

Livelli di giacenza
7074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.4 - 7.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    4.0 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Nero

10258804

Fascia di prezzo
0,2501 € - 0,2133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 9,2 - 11,0 mm PA Nero

10258842

Fascia di prezzo
0,4002 € - 0,3413 €

Livelli di giacenza
2014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    9.2 - 11.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 13,5 - 15,2 mm PA Nero

10258897

Fascia di prezzo
0,1915 € - 0,1915 €

Livelli di giacenza
509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    13.5 - 15.2 mm
  • Lunghezza testa
    22.2 mm
Boccola passacavo antistrappo Nylon 6/6 Nero

10258668

Fascia di prezzo
2,4276 € - 2,4276 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    6.4 x 15.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Boccola passacavo antistrappo Rotondo da 7,4 a 9,1 mm Nylon 6/6 Nero

10258651

Fascia di prezzo
0,5193 € - 0,4929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    7.4 x 9.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    4.0 mm
Boccola passacavo antistrappo Nylon 6/6 Nero

10322352

Fascia di prezzo
0,3597 € - 0,3597 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Spessore massimo pannello
    3.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Larghezza totale
    34.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8.26 mm Nylon 6/6 Nero

10027448

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1314 €

Livelli di giacenza
7798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    7.62 mm, 8.26 mm, 8.38 mm, 9.02 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
Boccola passacavo antistrappo Doppio da 2,3 x 4,5 a 2,8 x 5,3 mm PA Nero

10258682

Fascia di prezzo
0,1018 € - 0,0872 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Doppio
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    2.3 x 4.5 mm
  • Lunghezza testa
    9.5 mm