Menu Ricerca

Boccole antistrappo

Disponibile

Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.

Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.

Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: bianco e nero
  • Classe di infiammabilità UL94 V2


Codice Serie: SR1730

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
85 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Forma cavo compatibile Spessore massimo pannello Acquista
0,2231 € - 0,2754 € 885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Piatto
2.5 mm
0,4644 € - 0,5733 € 8988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Piatto
1.6 mm
0,1105 € - 0,1365 € 887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,1412 € - 0,1647 € 875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
Rotondo
2.5 mm
0,1381 € - 0,1618 € 4739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
Rotondo
4.0 mm
0,356 € - 0,3737 € 2322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,37 € - 0,4568 € 5466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,4046 € - 0,4708 € 3512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
Rotondo
3.2 mm
0,1215 € - 0,1421 € Richiedi il lead time qui
0,0798 € - 0,2666 € 2385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rotondo
1.6 mm
0,0486 € - 0,161 € 5433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Doppio
2.5 mm
0,0523 € - 0,1749 € 22352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Doppio
1.6 mm
10258729 0,1405 € - 0,1633 € 2717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
Rotondo
2.5 mm
0,2133 € - 0,2515 € 7074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
Rotondo
4.0 mm
0,2133 € - 0,2501 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
Rotondo
3.2 mm
0,3413 € - 0,4002 € 2014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.4 mm
Rotondo
1.6 mm
0,1915 € - 0,1915 € 1109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
Rotondo
1.6 mm
0,1586 € - 0,1812 € 6314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
3.3 mm
0,1614 € - 0,1827 € 6489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
2.5 mm
0,177 € - 0,2039 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
1.6 mm
  • di 5
Boccola passacavo antistrappo Piatto SPT Nylon Nero

10222225

Fascia di prezzo
0,2754 € - 0,2231 €

Livelli di giacenza
885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    Nylon
  • Filettatura bullone
    0.150 x 0.280 in
  • Lunghezza testa
    14.7 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto SPT Nylon Nero

10222232

Fascia di prezzo
0,5733 € - 0,4644 €

Livelli di giacenza
8988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    Nylon
  • Filettatura bullone
    0.150 x 0.280 in, 0.160 x 0.300 in
  • Lunghezza testa
    14.4 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo SJT Nylon Nero

10222256

Fascia di prezzo
0,1365 € - 0,1105 €

Livelli di giacenza
887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon
  • Filettatura bullone
    0.300 in, 0.355 in, 0.405 in
  • Lunghezza testa
    16.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,5 - 7,5 mm PA Nero

10258712

Fascia di prezzo
0,1647 € - 0,1412 €

Livelli di giacenza
875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.5 - 7.5 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,4 - 7,4 mm PA Nero

10258750

Fascia di prezzo
0,1618 € - 0,1381 €

Livelli di giacenza
4739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.4 - 7.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    4.0 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8,2 - 9,2 mm PA Bianco

10258798

Fascia di prezzo
0,3737 € - 0,356 €

Livelli di giacenza
2322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    8.2 - 9.2 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Bianco

10258835

Fascia di prezzo
0,4568 € - 0,37 €

Livelli di giacenza
5466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 9,4 - 11,0 mm PA Nero

10258873

Fascia di prezzo
0,4708 € - 0,4046 €

Livelli di giacenza
3512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    9.4 - 11.0 mm
  • Lunghezza testa
    22.2 mm
Boccola passacavo antistrappo 3.8 mm x 7,1 mm Nylon 6/6 Nero

10258675

Fascia di prezzo
0,1421 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    3.8 x 7.1 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 8,2 - 9,2 mm PA Nero

10281529

Fascia di prezzo
0,2666 € - 0,0798 €

Livelli di giacenza
2385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    8.2 - 9.2 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Doppio 3,0 x 5,6 mm PA Nero

10281567

Fascia di prezzo
0,161 € - 0,0486 €

Livelli di giacenza
5433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Doppio
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.0 x 5.6 mm
  • Lunghezza testa
    11.0 mm
Boccola passacavo antistrappo Doppio da 3,0 x 7,1 a 3,8 x 7,6 mm PA Nero

10281628

Fascia di prezzo
0,1749 € - 0,0523 €

Livelli di giacenza
22352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Doppio
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    3.0 x 7.1 mm
  • Lunghezza testa
    12.7 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 5,6 - 6,3 mm PA Nero

10258729

Fascia di prezzo
0,1633 € - 0,1405 €

Livelli di giacenza
2717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    5.6 - 6.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 6,4 - 7,4 mm PA Bianco

10258767

Fascia di prezzo
0,2515 € - 0,2133 €

Livelli di giacenza
7074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    6.4 - 7.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    4.0 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm PA Nero

10258804

Fascia di prezzo
0,2501 € - 0,2133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Lunghezza testa
    15.9 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 9,2 - 11,0 mm PA Nero

10258842

Fascia di prezzo
0,4002 € - 0,3413 €

Livelli di giacenza
2014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    9.2 - 11.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 13,5 - 15,2 mm PA Nero

10258897

Fascia di prezzo
0,1915 € - 0,1915 €

Livelli di giacenza
1109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    PA
  • Filettatura bullone
    13.5 - 15.2 mm
  • Lunghezza testa
    22.2 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3.8 x 8.6 mm Nylon 6/6 Nero

10027417

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
6314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    3.8 x 8.6 mm, 4.1 x 9.4 mm, 4.6 x 8.9 mm, 5.1 x 9.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.3 mm
Boccola passacavo antistrappo Piatto 3,7 x 7,6 mm; 3,8 x 7,6 mm Nylon 6/6 Nero

10173367

Fascia di prezzo
0,1827 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
6489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Piatto
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.5 mm
Boccola passacavo antistrappo Rotondo 7,6 mm Nylon 6/6 Nero

10173404

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma cavo compatibile
    Rotondo
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Filettatura bullone
    7.6 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm