Menu Ricerca

Boccola a sfere lineari orientabili 10.0 19.0 29.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera regolabile in acciaio inox è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20157449

Codice articolo precedente:

20157449

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 40,7028 €
10 - 19 36,6335 €
20 - 49 34,5938 €
50 - 99 32,5643 €
100 + 28,495 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

40,70 €

1 x 40,7028 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
d3 18.0
l2 22.0
l3 1.30
w1 1.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Peso g 30.0
Materiale Acciaio inossidabile
Materiale alloggio sfera Stainless Steel
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci