Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 37,51 € |
10 - 19 | 33,76 € |
20 - 49 | 31,88 € |
50 - 99 | 30,01 € |
100 + | 26,26 € |
d1 tol. h6 | 6.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 12.0 |
l1 | 19.0 |
d3 | 11.5 |
l2 | 13.5 |
l3 | 1.10 |
w1 | 1.0 |
Dyn. load C max. N | 200.0 |
Static load C0 max. N | 260.0 |
Peso g | 8.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Materiale alloggio sfera | Stainless Steel |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare