Menu Ricerca

Boccola a sfere lineari orientabili 10.0 19.0 29.0 Acciaio

Le boccole a sfere lineari orientabili sono progettate per i sistemi di movimentazione lineare e forniscono un movimento preciso lungo un'asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Consentono di regolare con precisione il gioco tra le guide interne ed esterne.
Codice articolo Essentra :

20157272

Codice articolo precedente:

20157272

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 11,111 €
10 - 19 10,004 €
20 - 49 9,4403 €
50 - 99 8,8868 €
100 + 7,7798 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,11 €

1 x 11,111 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
d3 18.0
l2 22.0
l3 1.30
w1 1.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Peso g 30.0
Materiale Acciaio
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci