20158033
20158033
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 162,30 € |
| 10 - 19 | 146,07 € |
| 20 - 49 | 137,96 € |
| 50 - 99 | 129,84 € |
| 100 + | 113,61 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 tol. h6 | 40.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 62.0 |
| l1 | 154.0 |
| d3 | 98.0 |
| d4 | 9.0 |
| d5 | 14.0 |
| l2 | 70.5 |
| l3 | 13.0 |
| l4 | 8.6 |
| N di circuiti di sfere | 6.0 |
| Squareness A µm | 20.0 |
| Dyn. load C max. N | 3430.0 |
| Static load C0 max. N | 8040.0 |
| Peso g | 1560.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Tipo | Circular Flange |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare