20157692
20157692
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 53,6075 € |
| 10 - 19 | 48,2468 € |
| 20 - 49 | 45,5715 € |
| 50 - 99 | 42,886 € |
| 100 + | 37,5253 € |
| d1 tol. h6 | 6.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 12.0 |
| l1 | 35.0 |
| d3 | 28.0 |
| d4 | 3.4 |
| d5 | 6.5 |
| l2 | 15.0 |
| l3 | 5.0 |
| l4 | 3.3 |
| N di circuiti di sfere | 4.0 |
| Squareness A µm | 15.0 |
| Dyn. load C max. N | 320.0 |
| Static load C0 max. N | 520.0 |
| Peso g | 31.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Tipo | Flangia con centro circolare |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare