20157036
20157036
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 123,9225 € |
| 10 - 19 | 111,5303 € |
| 20 - 49 | 105,3393 € |
| 50 - 99 | 99,138 € |
| 100 + | 86,7458 € |
| d1 tol. h6 | 20.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 32.0 |
| l1 | 80.0 |
| d3 | 43.0 |
| d4 | 5.5 |
| d5 | 9.5 |
| w1 | 42.0 |
| l2 | 36.0 |
| l3 | 8.0 |
| l4 | 5.4 |
| N di circuiti di sfere | 5.0 |
| Squareness A µm | 20.0 |
| Dyn. load C max. N | 1400.0 |
| Static load C0 max. N | 2750.0 |
| Peso g | 260.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Tipo | Long Version, Square Flange |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare