20156992
20156992
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 78,64 € |
| 10 - 19 | 70,78 € |
| 20 - 49 | 66,84 € |
| 50 - 99 | 62,91 € |
| 100 + | 55,05 € |
| d1 tol. h6 | 12.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 21.0 |
| l1 | 57.0 |
| d3 | 32.0 |
| d4 | 4.5 |
| d5 | 8.0 |
| w1 | 32.0 |
| l2 | 25.5 |
| l3 | 6.0 |
| l4 | 4.4 |
| N di circuiti di sfere | 4.0 |
| Squareness A µm | 15.0 |
| Dyn. load C max. N | 650.0 |
| Static load C0 max. N | 1200.0 |
| Peso g | 100.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Tipo | Long Version, Square Flange |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare